К архивным публикациям СМИ

Модуль расширения для устройств с поддержкой IFS

07.04.2016

Цифровой модуль расширения  

Модуль расширения с дополнительными цифровыми входами/выходами

Новый цифровой модуль расширения EM-D-8/4-24DC-IFS обеспечивает возможность обработки нескольких полевых сигналов в сложных системах при помощи системы Interface(IFS) за счет добавления дополнительных входов и выходов.

Устройство оснащено восемью цифровыми входами и четырьмя цифровыми выходами. Для связи с устройствами с поддержкой IFS, напр., гибридными пускателями двигателя и системами управления двигателем, в шину в качестве ведомого устройства с соответствующим шлюзом встраивается модуль расширения. Это осуществляется быстро и просто при помощи шинного соединителя для установки на несущую рейку. Для настройки параметров устройства используется программа для ПК IFS-CONF. Помимо распределения технологических данных данное ПО также выводит данные о состоянии входов и выходов.


ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61