К архивным публикациям СМИ

Модульные верхние части корпуса для индивидуальных концепций устройств

21.03.2016

Модульные верхние части корпуса для серии BC  

Модульные верхние части корпуса для серии BC

Phoenix Contact расширяет продукцию серии BC новыми модульными верхними частями корпуса. Боковые стенки верхней части выполнены в трех исполнениях, что позволяет гибко проектировать печатные платы.

Пользователи могут индивидуально конфигурировать отдельные сегменты и корректировать технологию присоединения и поверхность монтажа печатной платы с учетом используемого приложения. Корпуса из поликарбоната имеют габаритную ширину 71,6 мм и 107,6 мм и отличаются большой лицевой поверхностью для нанесения надписей и маркировки функциональных модулей.


ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61