К архивным публикациям СМИ

Быстрое подключение S7-1500

01.08.2017

Системная кабельная разводка для SIMATIC S7-1500: быстро, безопасно, точно!  

Системная кабельная разводка для SIMATIC S7-1500: быстро, безопасно, точно!

Фронтальные адаптеры, рассчитанные на системы управления, позволяют быстро подключать интерфейсные модули к контроллеру SIMATIC S7-1500.

При этом системная кабельная разводка формируется при помощи фронтальных адаптеров с надежной технологией plug&play. Преимущества становятся очевидными в результате быстрого монтажа модулей ввода-вывода, без классического подключения отдельных жил, а технология plug&play позволяет исключить ошибки при подключении контроллера. Одновременно с этим наши модули серии Varioface обеспечивают высокую гибкость, так как они позволяют реализовать канальные приложения, а также передавать до 32 каналов в целом. Различные технологии присоединения и функциональные модули дополняют данную системную концепцию.


ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61