К архивным публикациям СМИ

Защита устройств без входного предохранителя

22.10.2015

Тип 3 защиты от перенапряжений оконечных устройств  

Защита от перенапряжений PLUGTRAB PLT-SEC

Новые устройства защиты от перенапряжений PLUGTRAB PLT-SEC типа 3 компании Phoenix Contact отличаются новым размыкающим устройством.

Оно обеспечивает более высокий уровень безопасности при электрической и тепловой перегрузке, независимо от наличия входного предохранителя. Технология Safe Energy Control позволила увеличить срок службы защитных устройств. Защищенные устройства подвергаются меньшей нагрузке, чем при обычном монтаже. Перед разрядниками не требуется установка внешних предохранителей благодаря интегрированным устойчивым к импульсному току предохранителям. Устройства защиты от перенапряжений используются в приложениях с рабочих током до 26 А. Они рассчитаны на приложения как переменного, так и постоянного тока. Периодические проверки защитных устройств можно выполнять быстро и легко при помощи тестера CHECKMASTER 2. Хорошо видимый индикатор и сухой контакт для дистанционной передачи данных информируют о статусе изделия в постоянном режиме.


ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61