К архивным публикациям СМИ

Монтаж штекерных разъемов для печатных плат без использования инструмента

14.07.2017

Компактные штекерные разъемы для печатных плат с возможностью фиксации  

Компактные штекерные разъемы для печатных плат с возможностью фиксации

Новые штекерные разъемы для печатных плат PTS 1,5/…CLIP от Phoenix Contact особенно подходят для применения в корпусах для электроники из двух частей.

Стандартная геометрия фиксаторов позволяет без использования инструмента фиксировать компактные штекерные разъемы с шагом 5,0 мм на нижней стороне корпуса. Контактирование с печатной платой производится через оптимальные по стоимости штыревые колодки на верхней стороне корпуса. Штекерные разъемы push-in, имеющие от двух до двенадцати полюсов, подходят для проводников сечением до 2,5 мм² и рассчитаны на силу тока до 10 A и напряжение до 400 В (МЭК).


ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61