К архивным публикациям СМИ

Молниезащитные разрядники без сопровождающего тока типа 1 для сетей на 400/690 В.

13.06.2016

Молниезащитный разрядник FLASHTRAB-SEC-PLUS 440  

Молниезащитные разрядники типа 1 с технологией Safe Energy Control

Новые молниезащитные разрядники типа 1 FLT-SEC-PLUS 440 от Phoenix Contact специально разработаны для применения в промышленности и отрасли ветроэнергетики с сетями на 400/690 В. Они позволяют безопасно справляться с сильным током молнии до 35 кА на контакт.

Устройства защиты отличаются использованием технологии Safe Energy Control Technology (SEC), с помощью которой безопасно предотвращаются все сопровождающие токи в используемых искровых промежутках. Преимущество заключается в том, что в случае удара молнии нагрузка на всю установку понижается до минимума. Компактная конструкция обеспечивает экономию места и гибкие возможности монтажа. При токах до 400 А можно отказаться от отдельного входного предохранителя разрядника. Кроме того, продукция отличается высокой ударо- и вибростойкостью. Низкий уровень защиты от перенапряжений гарантирует оптимальную защиту подключенных чувствительных компонентов. Таким образом выполняются требования к временным перенапряжениям (TOV) при применении в IT-системах. Хорошо видимый индикатор и сухой контакт для дистанционной передачи данных информируют о статусе изделия в постоянном режиме. Благодаря тестеру CHECKMASTER 2 можно быстро и просто выполнять периодические проверки защитных устройств. Разрядники типа 1 проверены и сертифицированы как комбинированные разрядники типа 2.


ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61