К архивным публикациям СМИ

Компактные клеммы для инженерных сетей зданий

14.07.2017

Монтажные клеммы push-in  

Компактные клеммы для инженерных сетей зданий для проводов сечением 16 мм²

Новые монтажные клеммы push-in PTI 16/S от Phoenix Contact обеспечивают возможность подключения инженерных сетей зданий просто и без инструмента в условиях ограниченного пространства.

Компактные клеммы шириной всего 10,2 мм совместимы со всеми монтажными клеммами Phoenix Contact и расширяют ассортимент продукции для проводников сечением до 16 мм². Двойное функциональное отверстие обеспечивает простое распределение потенциалов и возможность осуществления контроля через контрольное отверстие 2,3 мм. Размыкание нейтрали выполняется посредством безвинтовой защелкивающейся разделительной задвижки. Все особенности системы электротехнических клемм CLIPLINE complete используются также и на монтажных клеммах PTI. К ним относится крупная маркировка всех контактных точек, а также стандартизированные вставные перемычки и принадлежности для тестирования.


ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61