К архивным публикациям СМИ

Многоканальные электронные автоматические выключатели

05.03.2015

Многоканальные электронные автоматические выключатели CBM  

Новые автоматические выключатели обеспечивают максимальную функциональность при минимальной габаритной ширине

Многоканальные электронные автоматические выключатели CBM Phoenix Contact обеспечивают защиту токовых сетей от перегрузок и короткого замыкания при габаритной ширине всего 41 мм.

При помощи соответствующего помощника значительно упрощается процесс настройки необходимых значений номинального тока. Кроме того, оба новых автоматических выключателя с четырьмя и восемью каналами имеют функцию электронной блокировки установленных значений номинального тока. Это исключает случайное изменение настроек устройства. Ступенчатость номинального тока от 0,5 A до 10 A на канал облегчает подбор подходящих защитных устройств. Многоступенчатая система сигнализации сообщает информацию о состоянии подключенных потребителей и электропитании защитных выключателей в непрерывном режиме. Избыточная и недостаточная нагрузка фиксируется и сигнализируется защитными выключателями, определенные нагрузки отключаются. Сигнализация помогает при поиске неисправностей в компонентах установки.


ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61