К архивным публикациям СМИ

Разъемы для непосредственного монтажа для высокой плотности контактов

10.11.2016

Разъемы для непосредственного монтажа SKEDD SDDC 1,5  

Разъемы для непосредственного монтажа для высокой плотности контактов

Phoenix Contact расширяет ассортимент, предлагая удобные разъемы на печатную плату с технологией SKEDD.

Двухрядный разъем для непосредственного монтажа SDDC 1,5 позволяет легко и надежно подключать от двух до 32 проводников. Таким образом, новая серия специально рассчитана на приложения с высокой плотностью контактов. Технология непосредственного монтажа SKEDD позволяет соединять разъемы непосредственно с печатной платой через сквозные отверстия. При этом не требуется использование инструмента и дополнительного разъема на плату. Преимущество для вас: вы можете отказаться от одного компонента и сократить общие расходы. Серия SDDC 1,5 с шагом 3,5 мм рассчитана на провода сечением от 0,2 мм² до 1,5 мм² и силу тока до 8 A, а также напряжение до 160 В (МЭК).


ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61