К архивным публикациям СМИ

Узкие разрядники для защиты от перенапряжений источников постоянного тока

18.04.2016

Штекерные устройства защиты от перенапряжений для линейных источников постоянного тока  

Штекерные устройства защиты от перенапряжений для линейных источников постоянного тока

Всего двенадцать миллиметров на канал требуется новым разрядникам типа 2 VALVETRAB SEC-DC от Phoenix Contact для защиты линейных источников постоянного тока.

Технология Safe Energy Control (SEC) обеспечивает долгий срок службы и высокую производительность данных устройств. Высокопроизводительный расцепитель обеспечивает защиту любых распространенных приложений 120/220 В пост. тока. Высокая способность автоматического гашения разрядника позволяет отказаться от входного предохранителя. Низкий уровень защиты от перенапряжений гарантирует надежную защиту подключенных чувствительных компонентов. Штекер и ответная часть могут вращаться на 180° по отношению друг к другу. Это позволяет подключение с короткими проводниками, при этом надписи остаются читаемыми. Хорошо видимый индикатор и сухой контакт для дистанционной передачи данных информируют о статусе изделия в постоянном режиме. Благодаря тестеру CHECKMASTER 2 можно быстро и просто выполнять периодические проверки защитных устройств.


ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61