К архивным публикациям СМИ

Система ввода-вывода Axioline для приложений обеспечения безопасности

05.05.2014

Система ввода-вывода Axioline F с модулями PROFIsafe  

При помощи Axioline F можно также реализовать приложения обеспечения безопасности

При помощи модулей PROFIsafe системы ввода-вывода Axioline F можно также реализовать приложения обеспечения безопасности.

Модули обеспечивают прием и вывод сигналов систем безопасности в шкафу управления, используя технологии PROFINET и PROFIBUS. Устройства отличаются щадящим для материала режимом отключения с задержкой, независимым от помех шин за счет интегрированной категории останова 1. Канальная передача диагностических сообщений приводит к высокой степени готовности оборудования. Помехоустойчивость достигается в результате согласованного режима коммутации при емкостных и индуктивных нагрузках. Полная интеграция в инжиниринговый инструментарий производителя контроллера сокращает процесс разработки и упрощает процедуру ввода в эксплуатацию.


ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61