К архивным публикациям СМИ

Система ввода-вывода Axioline F теперь с технологией SafetyBridge

18.05.2016

Модули SafetyBridge системы ввода-вывода Axioline F  

Axioline F теперь поддерживает также технологию SafetyBridge

Система ввода-вывода Axioline F обеспечивает возможность еще более простой и гибкой реализации систем безопасности.

Три новых модуля ввода-вывода SafetyBridge на базе проверенной технологии SafetyBridge обеспечивают возможность регистрации и вывода сигналов систем безопасности. Технология SafetyBridge представляет собой сетевое решение для обеспечения безопасности без контроллера безопасности, которое может быть реализовано в любых сетях автоматизации. При этом безопасные модули могут произвольно чередоваться в сети с не имеющими отношения к безопасности устройствами ввода-вывода под управлением различных стандартных контроллеров. Технология обеспечивает уровень полноты безопасности до SILCL 3 и уровень производительности до PL e. При помощи бесплатного ПО для конфигурирования SAFECONF функции безопасности можно настроить путем перетаскивания.


ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61