К архивным публикациям СМИ

Система радиосвязи совместима с кабельной сетью

15.08.2016

Многоточечный мультиплексор  

Комбинированная эксплуатация в любых диапазонах частоты

Новые кабельные станции Radioline RAD-RS485-IFS теперь полностью совместимы со всеми модулями радиосвязи Radioline.

Это касается используемого во всем мире диапазона 2,4 ГГц, применяемого в Европе диапазона 868 МГц и распространенного в Северной Америки и Канаде диапазона 900 МГц. Обновление микро-ПО головных модулей радиосвязи позволяет создавать комбинированные сети, включающие в себя радиостанции и кабельные станции. В сети доступны все необходимые функции, как то простое распределение данных ввода-вывода посредством ручки настройки. Наряду с эксплуатацией в комбинации с системой радиосвязи коммуникационные модули RAD-RS485-IFS также можно использовать в качестве многоточечных мультиплексоров через двухпроводное соединение RS-485 или автономно на ведущем устройстве Modbus/RTU. Благодаря гальванической развязке между каналами и расширенному диапазону температур от -40 °C до +70 °C модули расширения ввода-вывода подходят для применения в системах, работающих в режиме 24/7. Помимо этого, система Radioline успешно прошла целый ряд испытаний, о чем свидетельствуют сертификаты ATEX, IECEx и UL.


ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61