К архивным публикациям СМИ

Автоматический выключатель выполняет требования NEC класса 2

15.05.2017

Автоматические выключатели CBMC, настройка в диапазоне 1-4 A  

CBMC 1-4 A с допуском NEC класса 2

Компактные многоканальные электронные автоматические выключатели CBMC теперь поставляются с сертификатом NEC класса 2 согласно UL 1310.

Данный допуск позволяет создавать до четырех цепей тока, мощность которых ограничена 100 ВА. Если установка или машина рассчитана на поставку на американский рынок, то она должна быть сконструирована и сертифицирована в соответствии с UL. Потребители и кабели могут использоваться без допуска UL благодаря наличию допуска NEC класса 2 на автоматические выключатели. Несмотря на это установка соответствует требованиям UL.


ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61