К архивным публикациям СМИ

Новые релейные модули для взрывоопасных зон

05.03.2015

Высококомпактные релейные модули PLC-INTERFACE для взрывоопасных зон  

Серия PLC-INTERFACE предлагается также в исполнении для взрывоопасных зон

Семейство высококомпактных релейных модулей PLC-INTERFACE теперь имеет исполнение для использования во взрывоопасных зонах.

В промышленных отраслях взрывоопасные зоны предъявляют высокие требования к надежности и безопасности коммутационных компонентов. Поэтому новые релейные модули выполняют законодательные требования, а также соответствуют допускам по классу 1, разделу 2. Кроме того, отдельные исполнения соответствуют Директиве ATEX. Релейные модули состоят из герметичных реле RTIII с безопасной развязкой согласно DIN EN 50178 между обмоткой и контактом. Модули поставляются с винтовыми и пружинными зажимами и экономят место в электрошкафу. Распределение потенциалов не занимает много времени и выполняется при помощи перемычек, которые устанавливаются в гнезда реле. Дополнительно, можно сократить объем работ по кабельной разводке компонентов за счет подключения к системной разводке при помощи адаптеров.


ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61