К архивным публикациям СМИ

Визуализация электронной панели для простой диагностики состояния коммутатора

10.12.2015

Экранные панели ЧМИ  

Экранная панель ЧМИ для диагностики состояния сети и системы резервирования

Теперь для улучшенных управляемых коммутаторов серии FL Switch 7000 от Phoenix Contact доступны экранные панели ЧМИ для диагностики и конфигурирования в полевых условиях.

В среде EtherNet/IP коммутаторы поддерживают протокол DLR (Device-Level-Ring) для плавного прохождения периодов переключения менее чем за три миллисекунды, а также протокол CIP (Common Industrial Protocol). Экранные панели ЧМИ обеспечивают возможность доступа к важным диагностическим данным сети через системы управления сетей EtherNet/IP, а также специального конфигурирования портов в полевых условиях. Предварительно сконфигурированное использование данных CIP позволяет производить ввод в эксплуатацию без затрат на программирование.При помощи экранных панелей ЧМИ пользователь может мгновенно распознавать изменения в машинной сети, например, получать данные о потере соединения на порте, отказе напряжения питания или активации механизма резервирования DLR. Это обеспечивает возможность быстрого реагирования на сбои и принятия соответствующих мер по обслуживанию. Файлы экранной панели и указания по быстрому старту можно скачать на страницах с подробным описанием коммутатора.


ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61