К архивным публикациям СМИ

Устройство защиты от перенапряжений для светодиодных систем освещения

06.04.2015

Устройство защиты от перенапряжений для светодиодных систем  

Устройство защиты от перенапряжений для светодиодных систем

Новые устройства защиты от перенапряжений для светодиодных систем предотвращают повреждения чувствительных предвключенных устройств в случае перегрузки.

Они подходят для установки как в пусковую коробку в опоре, так и прямо в лампу перед предвключенным устройством. Усиленная изоляция обеспечивает возможность использования в светодиодных системах с классом защиты II. Для заземленных систем имеется устройство защиты с разъемом PE. Сигналы состояния устройств защиты выводятся прямо на устройство. Разъем L позволяет передавать сигналы на лампу. В случае срабатывания размыкателя устройства защиты от перенапряжений вследствие перегрузки лампа также выключается. Это упрощает процесс технического обслуживания и регулярные проверки устройств защиты от перенапряжений.


ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61