К архивным публикациям СМИ

Новый защитный маршрутизатор с морскими допусками

13.06.2016

Устройство защиты FL MGUARD RS4000 TX/TX VPN-M  

Устройство защиты с морскими допусками

Высокий уровень безопасности и низкий уровень помех делают маршрутизатор FL MGuard RS4000 TX/TX VPN-M устройством защиты, отвечающим высоким требованиям систем автоматизации суден, а также прибрежных и морских сооружений.

Устройство получило допуски всех основных классификационных обществ. Особым примером для использования в судостроении является получение сертификата Немецкого федерального ведомства морского судоходства и гидрографии (BSH) с прохождением испытания совместимости с компасом. Этот сертификат позволяет устанавливать устройство всего в нескольких сантиметрах от чувствительного главного магнитного компаса. Кроме того, устройство работает в расширенном диапазоне температур от -40 °C до +70 °C. Таким образом маршрутизатор также подходит для применения в жестких условиях машинного отделения.


ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61