К архивным публикациям СМИ

Последовательные конвертеры и повторители для температуры от -40 до +70 °C

05.03.2015

Конвертер и повторитель интерфейса для RS232, RS422 и RS485  

Конвертер и повторитель PSM-ME обладают теперь расширенным диапазоном температуры

Проверенные конвертеры и повторители интерфейса серии PSM-ME теперь поставляются с расширенным диапазоном температуры от -40 до +70 °C.

Конвертеры с поддержкой прозрачного протокола преобразуют слабый интерфейс RS-232 в интерфейс RS-422/485. Таким образом становится возможной помехоустойчивая передача данных на расстояния до 1200 м. С целью повышения производительности шинной системы повторители RS-485 обеспечивают усиление сигнала и сегментирование потенциалов, что приводит к увеличению дальности и надежности передачи данных. Таким образом, устройства позволяют объединять различные системы с учетом использования проверенных периферийных устройств. Гальваническая развязка защищает компоненты от опасных переходных токов.


ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61