К архивным публикациям СМИ

Термопечатающий принтер для мобильного применения на месте

18.04.2016

Переносной термопечатающий принтер  

Принтер THERMOMARK PRIME можно применять как стационарное или мобильное устройство напрямую на месте

Мобильный термопечатающий принтер THERMOMARK PRIME наносит маркировку на материал в виде карт и пластин там, где она необходима.

Оснащенная высокопроизводительным аккумулятором и полностью интегрированным ПО для маркировки данная система печати оптимально подходит не только для стационарного использования, но и особенно для мобильного применения напрямую на месте маркировки. Через дисплей с многоточечным управлением можно напрямую вводить данные печати. Кроме того, для вас в наличии интерфейс для передачи проектов печати. Автоматическая система распознавания материала проверяет используемые компоненты и таким образом предотвращает неправильную печать. Замена красящей ленты производится просто несколькими движениями руки за менее, чем 10 секунд.


ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61