К архивным публикациям СМИ

Новые разъемы для печатных плат в миниатюрном формате

17.05.2016

Миниатюрные разъемы для печатных плат с боковыми планками  

Прочные соединения: разъемы для печатных плат серии PTSM

Phoenix Contact расширяет серию PTSM изделиями для светодиодных приложений.

Новые разъемы для печатных плат PTSM 0,5/.. PL оснащены боковыми планками, которые обеспечивают надежную фиксацию на сопряженной детали. В комбинации с инвертированными разъемами для печатных плат аналогичной серии миниатюрные разъемы предназначены в частности для создания компактных межпроводных соединений. Белые разъемы выполнены с шагом 2,5 мм. Они рассчитаны на ток до 6 A, а также напряжение до 320 В. Удобный зажим push-in позволяет быстро и надежно присоединять проводники сечением от 0,14 мм² до 0,75 мм². Небольшая и плоская конструкция всех изделий серии PTSM учитывает особенности светодиодных приложений. Ассортимент включает разъемы и клеммы для печатных плат, а также соединители типа "плата-плата" и "провод-провод". В зависимости от области применения можно заказать изделия белого и черного цвета.


ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61