К архивным публикациям СМИ

Освещение башен в ветросиловых установках без технического обслуживания

18.05.2016

Блок коммутационных приборов для освещения башен  

Комплексная система освещения башен ветросиловых установок

Чтобы обеспечить безопасность сотрудников ветросиловой установки, необходимо предусмотреть надежную систему освещения башен.

Для этого Phoenix Contact предлагает систему освещения башен с не требующими обслуживания светодиодными светильниками. Питание светодиодными светильниками осуществляется централизованно от источника бесперебойного питания (ИБП), расположенного в основании башни. Уже до подъема на башню технический персонал может проверить состояние ИБП и аккумуляторов. Мощные светодиодные модули соответствуют требованиям стандарта EN 50308. Они обеспечивают высокую интенсивность освещения даже при низкой температуре. Как правило, светильники не требуют замены благодаря продолжительному сроку службы около 50 000 часов. Благодаря светодиодной технологии светильники имеют низкий расход тока и могут использоваться в качестве аварийного освещения. В случае отключения энергии питание светильников продолжается через центральный аккумулятор. При этом сохраняется 50 процентов силы света. Таким образом в ветросиловой установке остается достаточно света для безопасного и надежного спуска технического персонала.


ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61

Дополнительные сведения