К архивным публикациям СМИ

Панельные ПК со степенью защиты IP65 и процессором нового поколения

17.03.2016

Панельный ПК IP65  

Прочные панельные ПК со степенью защиты IP65 и процессором Baytrail

В панельных ПК серии VMT 7000 компания Phoenix Contact теперь использует новое поколение Intel® Atom™ серии E3800.

Панельные ПК оснащены Intel® Atom™ E3827 1,75 ГГц, комбинацией из набора чипов с высокой степенью интеграции и энергосберегающего процессора. Низкое потребление тока приводит к значительному снижению выделения тепловой энергии, поэтому конструкция панельных ПК не имеет вентиляторов. Пользователь получает полноценный энергоэффективный промышленный ПК с промышленным сенсорным дисплеем и всеми основными интерфейсами, который может использоваться даже в жестких производственных условиях в машинно-ориентированных моделях управления оборудованием в течение многих лет. Панельные ПК отличаются изящным корпусом из литого под давлением алюминия. Степень защиты пыле- и водозащищенного корпуса составляет IP65, что гарантирует устойчивость устройств к погодным воздействиям и влаге. Кроме того, устройства выдерживают экстремальные температуры от -20 °C до +55 °C, что позволяет использовать их, например, на кранах или погрузчиках.


ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61