К архивным публикациям СМИ

Расширенные возможности конфигурирования панельных ПК Embeddedline

17.03.2016

Панельные ПК серии Embeddedline  

Мультисенсорные панельные ПК серии Embeddedline

В панельных ПК серии Embeddeline Phoenix Contact реализует новые функции, предоставляя таким образом больше гибкости.

Теперь пользователь может выбирать между четырехъядерным процессором Intel® Atom™ E3845 и двухъядерным E3827, что позволяет расширить диапазон температуры использования. Кроме того, промышленный ПК может комплектоваться прочным диском 2,5“ SSD на 240 ГБ. Для тех, кто предпочитает работать со стандартной операционной системой, предлагается Windows 7 Professional. За привлекательным дизайном скрывается высокопроизводительная техника на базе устройств серии Embeddedline с IP65 (лицевая панель), светодиодной технологии, мультисенсорного управления и дисплея от 7“ до 18,5“. Высокопроизводительные процессоры Intel© Atom серии E3800 (Baytrail) и Intel© HD-Graphics позволяют использовать их в частности для решения задач по визуализации процессов. Низкое потребление тока и безвентиляторная конструкция являются залогом энергоэффективности и долговечности системы, отличающейся простотой обслуживания, управления и контроля.


ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61