К архивным публикациям СМИ

Соединение штекерного разъема напрямую с печатной платой

18.04.2016

Разъемы для печатных плат с технологией непосредственного подключения SKEDD  

Разъемы для печатных плат с технологией непосредственного подключения SKEDD

Мировая премьера для высочайшего удобства подключения: Разъемы SDC 2,5 производства Phoenix Contact представляют собой первые разъемы для печатных плат с новой технологией непосредственного подключения SKEDD и зажимами рush-in.

Новые разъемы для печатных подсоединяются к печатной плате напрямую через контактные отверстия. Преимущество: нет необходимости использовать дополнительные разъемы на плату, что позволяет сократить расходы на элементы и производство. Разъемы просто вставляются на печатную плату без инструмента и вибростойко фиксируются при помощи встроенных насеченных заклепок. Серия SDC 2,5 подходит для проводников сечением от 0,2 мм² до 2,5 мм². Она рассчитана на токи до 12 A и напряжения до 320 В (МЭК). В наличии штекерные разъемы с шагом 5,0 мм, включающие до 16 полюсов. Благодаря зажиму рush-in они обеспечивают удобство при подключении устройств.


ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61