К архивным публикациям СМИ

Корпус из нержавеющей стали для взрывоопасной зоны

11.05.2015

Стальные корпуса CLIPSAFE Ex  

Стальные полые корпуса для взрывоопасной зоны

Новые полые корпуса и клеммные коробки CLIPSAFE из нержавеющей стали компании Phoenix Contact подходят для использования в экстремальных условиях.

140 прочных стандартных корпусов с допуском ATEX и IECEx поставляются в исполнении с дверцей и крышкой, в девяти вариантах монтажной глубины и размером до 1000 x 1000 x 300 мм и обеспечивают комплексную защиту систем в промышленных и технологических областях. Сконструированные для реальных условий ограничители хода двери можно индивидуально подобрать в зависимости от монтажных возможностей. То же самое относится к монтажным уголкам. Даже после многократного открывания специальное уплотнение двери и крышки сохраняет свои свойства. Одновременно уплотнительное покрытие образует сточный желоб, который надежно защищает от проникновения влаги и грязи. Угол открытия двери 135° обеспечивает удобство проведения сервисных работ. С четырех сторон корпуса можно установить фланцевые панели с патентованным защитным уплотнителем и невыпадающими монтажными винтами. Полые корпуса Clipsafe по желанию комплектуются клеммными блоками и кабельными вводами с резьбой, отверстиями и прямоугольными вырезами.


ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61