К архивным публикациям СМИ

Обжимные клещи для максимально удобного применения

02.12.2015

Саморегулирующиеся обжимные клещи  

Эффективная и простая работа с CRIMPFOX Centrus

CRIMPFOX Centrus — это саморегулирующиеся обжимные клещи от Phoenix Contact для кабельных наконечников, которые делают рабочий процесс простым и эффективным.

Эргономичный дизайн и улучшенные механические компоненты значительно упрощают процесс обжима кабельных наконечников. Благодаря минимальной ширине хвата эти компактные обжимные клещи хорошо ложатся в любую руку, обеспечивая высочайший комфорт при использовании. Новая концепция снижает необходимое для достижения оптимальных результатов обжима ручное усилие на 30 процентов. При этом также значительно снижается сила отдачи, возникающая при открытии клещей. Семейство продукции включает в себя модели двух размеров, с квадратной или прямоугольной формой обжима и поперечным сечением от 0,14 до 6 мм² или 0,14 до 10 мм². Дополнительным преимуществом является покрытие головки клещей, которое надежно защищает инструмент от повреждений вследствие падения и механических воздействий. Обжимные клещи упрощают процесс обжима изолированных, неизолированных и сдвоенных кабельных наконечников на всех уровнях и обеспечивают комфорт, эффективность и качественный результат.


ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61