К архивным публикациям СМИ

Универсальные клеммы для алюминиевых и медных проводников

07.10.2019

Универсальные клеммы UBAL для алюминиевых проводов  

Быстрый монтаж алюминиевых и медных проводников в клеммах ALCU UBAL

В новые клеммы Al/Cu с допуском UL серии UBAL от Phoenix Contact можно быстро, просто и надежно устанавливать алюминиевые и медные проводники.

Для упрощения обработки проводников контактные камеры предварительно смазаны антиоксидантами. Зажимная часть состоит из алюминиевого сплава. Благодаря этой не содержащей свинца оловянной поверхности в одной клемме можно подключать как алюминиевые так и медные проводники.

В следствие не требующего обслуживания подключения с внутренним шестигранником при помощи динамометрического ключа создается подсоединение проводника с высоким моментом затяжки. Зажимная часть клеммы подходит для подключения жестких и многопроволочных алюминиевых и медных проводников до 240 мм².

Кроме клеммы UBAL 240 все варианты можно устанавливать на стандартной несущей рейке или напрямую на монтажной пластине. Колпачки защиты от прикосновения обеспечивают высокую безопасность. Универсальные клеммы протестированы на короткое замыкание согласно EN 61238-1 классу A.


ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61