К архивным публикациям СМИ

Узкий шинный интерфейс для компактных станций ввода-вывода

27.06.2017

Новые шинные интерфейсы Inline  

Новые шинные интерфейсы Inline

Ассортимент продукции системы ввода-вывода Inline от Phoenix Contact дополнен двумя новыми шинными интерфейсами: шинный интерфейс IL EC BK-PAC соединяет систему ввода-вывода Inline с контроллером EtherCAT.

Шинный интерфейс, выполненный в формате ведомого устройства EtherCAT, поддерживает почтовые протоколы CoE и FSoE. С помощью шинного интерфейса вся станция ввода-вывода отображается в виде модульного устройства EtherCAT при помощи профиля модульного устройства (MDP). Для интеграции станции Inline в систему программирования в наличии соответствующий файл ESI. Шинный интерфейс IL CO BK-XC-PAC для CANopen в исполнении XC подходит для применения в неблагоприятных условиях окружающей среды. Для децентрализованных решений безопасности оба шинных интерфейса можно комбинировать с защитными клеммами технологии SafetyBridge. Благодаря конструктивной ширине всего 40 мм новое поколение шинных интерфейсов позволяет с легкостью создавать компактные станции ввода-вывода.  


ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61