К архивным публикациям СМИ

Библиотека характеристик для компонентов безопасности

23.09.2016

Продукция в области функциональной безопасности  

Продукция в области функциональной безопасности

В части функциональной безопасности стандарты EN ISO 13849 и EN 62061 требуют выполнять оценки и расчеты вероятности отказов компонентов цепей безопасности. Библиотека Phoenix Contact для характеристик, связанных с функцией обеспечения безопасности согласно унифицированной таблице VDMA 66413, обновлена новыми продуктами и языковым контентом.

Изготовитель машины, являющийся ответственным лицом, должен выполнять и документировать процедуры оценки. Основные данные (характеристики) используемых в машине устройств обеспечения безопасности предоставляет изготовитель устройства в соответствии с гарантией. Расчеты параметров функций безопасности можно выполнить при помощи программы для расчетов (например, Sistema 2.x).

С целью стандартизации характеристик была опубликована унифицированная таблица параметров VDMA 66413 под руководством VDMA, производителей машин и компонентов, а также испытательных лабораторий. Библиотека Phoenix Contact для характеристик, связанных с функцией обеспечения безопасности, обновлена новыми продуктами и языковым контентом. Информацию можно найти в разделе загрузок соответствующего изделия или в разделе технологий на странице функциональной безопасности.


ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61