К архивным публикациям СМИ

Коммутаторы для устойчивых машиностроительных сетей

01.12.2016

Два новых коммутатора серии 2000 с пятью и восемью медными портами  

Идеальное соответствие требованиям машиностроения: новые FL SWITCH 2000

Новые интеллектуальные коммутаторы серии FL Switch 2000 от Phoenix Contact позволяют создавать и контролировать сети в серийном машиностроении быстрым и простым способом.

В серийном машиностроении требуются все более интеллектуальные сети для автоматической диагностики и устранения неисправностей. В настоящее время преимущественно используются неуправляемые коммутаторы, которые не справляются с этой задачей. Поэтому на рынке появились новые коммутаторы серии 2000, обладающие более широкими возможностями для настройки конфигураций и мониторинга сети машины: при помощи функций мультивещания и резервных механизмов снижается сетевая загрузка данных и поддерживаются процессы связи даже в случае нежелательной петли или выхода из строя устройств. В новом уникальном неуправляемом режиме эти функции доступны также при использовании коммутатора в качестве пассивного устройства сети. Настройка конфигурации устройств выполняется при помощи SD-карты или кнопки интеллектуального режима на устройстве.


ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61