К архивным публикациям СМИ

Преобразование токов до 4000 A непосредственно в нормированный сигнал

13.04.2015

Дополнительные трансформаторы тока PACT RCP  

PACT RCP преобразует токи до 4000 A прямо в аналоговый нормированный сигнал

Новые дополнительные преобразователи тока PACT RCP от Phoenix Contact преобразуют высокие токи прямо в различные аналоговые нормированные сигналы.

Удобный пояс Роговского двухкомпонентной измерительной системы просто устанавливается непосредственно на сборные шины и круглые проводники. При этом не требуется демонтаж оборудования. Для измерения переменного тока до 4000 A нужны катушки всего одного типа. Последовательно включенный измерительный преобразователь можно произвольно конфигурировать как на входе, так и на выходе сигнала. Таким образом можно оптимально корректировать диапазоны измерения тока, чтобы выходной сигнал отражал весь диапазон сигналов. При применении метода Роговского не возникают опасные открытые напряжения, как например, при использовании шинного трансформатора тока. Система регистрирует параметры частоты в диапазоне от 16 до 1000 Гц. Дополнительный держатель катушки обеспечивает возможность надежной фиксации в заданном положении на шине независимо от высоты температуры шины. Для точной компоновки имеются комплекты трансформаторов тока с катушками трех вариантов длины и винтовыми зажимами или зажимами push-in для измерительного преобразователя.


ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61