К архивным публикациям СМИ

Прочные панельные ПК с мультитач

16.02.2015

Панельные ПК VL2 PPC 2000  

Панельные ПК в новом прочном исполнении

Новое поколение панельных ПК Valueline производства Phoenix Contact обладает прочным промышленным дизайном и проекционно-ёмкостным дисплеем с мультитач.

Новое поколение панельных ПК Valueline производства Phoenix Contact обладает прочным промышленным дизайном и проекционно-ёмкостным дисплеем с мультитач. Поэтому они являются износостойким решением для концепций обслуживания и наблюдения на месте. Панельные ПК не оснащаются вентиляторами. Удобны в обслуживании благодаря доступу ко всем важным компонентам. Устройство может быть расширено слотом PCI/PCIe. Два запоминающих устройства и поддержка RAID повышают безопасность хранения данных. Процессор может быть выбран в соответствии с требованиями: Intel Core i5-4300U, 4го поколения (Haswell) или Intel Celeron N2930, 3-го поколения (Baytrail). При помощи интерфейсов 4 x USB 2.0 или 2 x USB 2.0 и 2 x USB 3.0, а также 2 выходов для видео через порт дисплея панельные ПК могут быть объединены в сеть. Кроме того, предлагаются размеры дисплеев 15,6", 18,5" и широкоэкранные 21,5".


ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61