К архивным публикациям СМИ

Новое программное обеспечение для комплексной автоматизации технологических процессов

17.07.2015

Ноутбук с ACRON  

Программа ACRON является центральным звеном в процессе обработки, архивирования и анализа производственных данных.

Программное обеспечение atvise scada, AIP и ACRON расширяет ассортимент программных продуктов компании Phoenix Contact для визуализации, управления сигналами тревоги и архивирования данных.

Интеграция этого ПО в программу продуктов позволила Phoenix Contact сделать очередной шаг к поставкам комплексных решений для автоматизации процессов, например в системах водоснабжения и утилизации сточных вод. Программа atvise scada позволяет пользователю выполнять комплексные задачи управления и наблюдения, независимо от места расположения и конфигурации. Доступ к визуализации обеспечивается из любого стандартного браузера. Редактор для веб-специалистов открывает широкие возможности для непосредственного программирования на JavaScript. Программа управления сигналами тревоги AIP (Alarm-Informations-Portal) — подходящее решение для контроля технологических процессов независимо от местоположения. ПО позволяет подсоединяться к системам управления и визуализации через стандартные интерфейсы, такие как OPC (Open Process Control), и обеспечивать надежное информирование обслуживающего персонала с помощью таких средств коммуникации как электронная почта и SMS. При необходимости система протоколирования ACRON производит запись всех данных оборудования и рабочих параметров в резервных базах данных. Функция протоколирования позволяет периодически генерировать информативные и индивидуальные диаграммы и документы. Acron удобно подключается через стандартные интерфейсы, такие как OPC UA (Unified Architecture), к системам визуализации и управления.


ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61

Дополнительные сведения