К архивным публикациям СМИ

Преобразователь протоколов для систем дистанционного управления

13.04.2015

Преобразователи протоколов Resygate  

Новые преобразователи протоколов для систем дистанционного управления

Новые преобразователи протоколов семейства Resygate от Phoenix Contact теперь обеспечивают возможность более экономичного и эффективного контроля децентрализованных станций.

Устройства Resygate преобразуют протоколы передачи данных, применяемые, например, в водохозяйстве и энергоснабжении, в современные стандартизованные протоколы дистанционного управления. Это позволяет сэкономить на интерфейсах систем управления. Образование подсетей позволяет более эффективно использовать диапазоны IP-адресов. В процессе передачи данных на базе TCP/IP приведенные ниже протоколы преобразуются в протоколы МЭК 60870-5-101 bal или МЭК 60870-5-104  

  • МЭК 60870-5-101 bal
  • МЭК 60870-5-101 unbal
  • МЭК 60870-5-104
  • Modbus/RTU
  • Modbus/TCP

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61