К архивным публикациям СМИ

Мобильные термопечатающие принтеры

17.03.2016

Мобильное применение на месте  

Карточный принтер THERMOMARK PRIME и портативный принтер THERMOFOX подходят для нанесения маркировки на месте

Карточный принтер THERMOMARK PRIME и портативный принтер для рулонного материала THERMOFOX от Phoenix Contact подходят как для стационарного применения, так и для нанесения маркировки напрямую на месте.

Многообразие функций системы маркировки позволяет наносить обозначения на клеммы, кабели и проводники, а также устройства и установки. При этом переносные, удобные в работе аккумуляторные принтеры используют технологию термопечати. Полностью интегрированное ПО для маркировки позволяет вводить данные для печати напрямую. Дополнительно оба устройства связаны с внешним ПК и могут управляться при помощи ПО для маркировки CLIP PROJECT. Принтеры с производительными аккумуляторами работают на протяжении многих часов. Большой ассортимент различных маркировочных материалов дает возможность применять устройства в различных приложениях.


ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61