К архивным публикациям СМИ

Безопасное использование стандартных антенн во взрывоопасных областях

17.07.2015

Антенный барьер для взрывоопасных областей  

Антенный барьер обеспечивает возможность безопасного использования стандартных антенн во взрывоопасных областях.

Антенный барьер обеспечивает искробезопасность высокочастотных выходов модулей радиосвязи по классу взрывозащиты Ex i.

Он ограничивает энергию зажигания при неисправности. Это позволяет использовать стандартные антенны во взрывоопасных областях до зоны 0. Благодаря различным вариантам монтажа антенный барьер может просто и компактно устанавливаться внутри или снаружи электрошкафа и также доступен в виде системного решения.


ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61