К архивным публикациям СМИ

Удаленные системы управления повышают степень готовности оборудования

17.03.2016

Панельные плоские мониторы Basicline  

Прочные промышленные мониторы для удаленных систем управления

Компания Phoenix Contact расширяет спектр предлагаемых прочных ЧМИ и промышленных ПК линейкой производительных промышленных мониторов.

Панельные плоские мониторы Basicline выдерживают жесткие промышленные условия и могут использоваться при температуре от -10 °C до +60 °C. В частности они предназначены для таких условий, когда вибрации затрудняют применение полноценных панельных ПК и часто выводят из строя установку. Мониторы с мультисенсорным экраном поставляются с диагональю 39,6 см (15,6''), 47 см (18,5") и 54,6 см (21,5"). Проекционно-емкостные 10-точечные сенсорные панели поддерживают технологии управления жестами. Все мониторы имеют устойчивую к царапинам стеклянную поверхность и соответствуют степени защиты IP65 (на лицевой стороне). Они используются в машинно-ориентированных системах управления и контроля с высоким быстродействием, например, для старт-стопного режима работы и графического представления. Если условия монтажа ограничены, то мониторы можно устанавливать вертикально.


ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61