К архивным публикациям СМИ

Новые разделительные усилители с сертификатом SIL

18.05.2016

Разделительные усилители с сертификатом SIL  

Новые разделительные усилители гарантируют максимальную надежность и безопасность

Phoenix Contact дополняет семейство разделительных усилителей MACX Analog с сертификатом SIL четырьмя новыми пассивными разделителями с питанием от входного контура.

Устройства обеспечивают возможность надежной передачи сигналов без вспомогательного источника энергии. В вашем распоряжении одно- и двухканальные исполнения с напряжением развязки 2,5 кВ или 5 кВ. Дополнительно имеются два коммутирующих разделительных усилителя Ex-i-NAMUR с резистивной выходной характеристикой для прозрачности неисправности линий и два блока управления клапаном Ex-i с логическим входом для прозрачности и обнаружения неисправности линии. Разделительные усилители MACX Analog разрабатываются и производятся с соблюдением требований функциональной безопасности на каждом этапе. Сертифицированные таким образом изделия могут использоваться во всех приложениях с требованиями по безопасности до SIL 2 или SIL 3. Это обозначает высокую надежность и безопасность. Искробезопасные разделительные усилители MACX Analog Ex также имеют сертификаты ATEX и IEC Ex. Они обеспечивают взрывозащиту для всех взрывоопасных зон, в том числе для всех групп газовых и пылевых смесей.


ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61