К архивным публикациям СМИ

Корпус для микрокомпьютера Raspberry Pi

17.05.2016

Корпуса для электроники RPI-BC  

RPI-BC: корпус для микрокомпьютера Raspberry Pi

Впервые компания Phoenix Contact представляет корпусы для электроники RPI-BC, предназначенные для крепления микрокомпьютеров Raspberry Pi.

Корпус, для установки которого не требуется инструмент, рассчитан на модели Raspberry Pi B+, B2 и B3. Кроме того, опциональный адаптер допускает использование Raspberry Pi A+. Корпус отличается дополнительным пространством, где можно индивидуально установить печатные и перфорированные платы или компоненты, позволяющие повысить функциональность данного микрокомпьютера. Корпуса, габаритная ширина которых составляет 107,6 мм (размеры согласно DIN 43880), можно крепить на несущей рейке или непосредственно на стенке. Посредством шины несущей рейки можно также объединить или скомбинировать несколько модулей с комплектами для разработки серии корпусов BC. Для подключения универсального интерфейса GPIO (general purpose input/output) можно опционально приобрести штекерные разъемы для печатной платы PTSM. Комбинация защитного корпуса и подходящей технологии присоединения гарантирует мелкосерийным производителям, научно-исследовательским учреждениям и конструкторам-любителям эффективное комплексное решение, позволяющее расширить возможности Raspberry Pi до прикладного электронного модуля.


ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61