К архивным публикациям СМИ

Новые устройства защиты от перенапряжений — мощные и аккуратные

06.04.2015

Защита от перенапряжений с технологией Safe Energy Control  

Особо высокая производительность и долговечность: устройства защиты от перенапряжений с технологией SEC

УЗИП теперь отличаются особенно высокой производительностью и долговечностью. Это возможно благодаря новой технологии Safe Energy Control (SEC) с применением искровому разряднику без обратного действия.

В основе всех устройств защиты новой серии лежит технология SEC. Основным элементом молниезащитного разрядника типа 1 является искровой разрядник, надежно предотвращающий сопровождающие токи сети. Благодаря технологии SEC срабатывание предохранителей, имевшее место в процессе работы ранее используемых устройств защиты, теперь осталось в прошлом. Устройства отличаются чрезвычайно долгим сроком службы и работают аккуратно и незаметно для подлежащего защите оборудования. Устройства защиты от перенапряжений типа 2 и 3 также предназначены для обеспечения высокой производительности и функциональной безопасности. Компактное исполнение и универсальная вставная конструкция разрядников упрощают процессы установки, эксплуатации и ТО.


ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61