К архивным публикациям СМИ

Устройство регистрации данных для решений с удаленным управлением

11.09.2015

PSK RTU 50  

Превосходный вариант для продолжительной работы: PSK RTU 50

Новый автономный регистратор данных PSK RTU 50 от Phoenix Contact является идеальным решением для удаленного управления и обслуживания в децентрализованных системах автоматизации благодаря технологии высочайшего энергосбережения.

Данный модуль упрощает регистрацию данных благодаря большому количеству интерфейсов и поддерживаемых протоколов, без дополнительного питания. Он объединяет модем SMS/GSM/GPRS и интерфейсы в одном компактном устройстве и является компактным решением для использования в электрошкафах небольшого размера. Устройство может работать в качестве регистратора данных, шлюза и устройства управления сигналами тревоги и поддерживает протоколы МЭК 60870-5-101, МЭК 60870-5-104, а также Modbus. Параметры регистратора данных настраиваются просто и быстро при помощи интуитивного ПО. Энергоэкономная технология обеспечивает долговременную работу с обычными батарейками.


ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61