К архивным публикациям СМИ

Эффективная защита от перенапряжений в ФГ-приложениях

17.07.2015

Молниезащитный разрядник типа 1/2 семейства VAL-MB  

Семейство VAL-MB предлагает защиту от грозовых и импульсных перенапряжений для ФГ-установок до 1500 В

Новое семейство продуктов VAL-MB компании Phoenix Contact предлагает высокопроизводительные и компактные устройства защиты для ФГ-систем с генераторным напряжением до 1500 В постоянного тока.

Устройства защиты специально адаптированы к требованиям приложений постоянного тока и имеют сертификат KEMA. Удлиненная вводная воронка и более высокие гнезда для винтов обеспечивают дополнительную защиту от пробоев молнии. Ассортимент продукции включает устройства защиты для генераторных напряжений 600 В, 1000 В и 1500 В постоянного тока, в качестве молниезащитных разрядников типа 1/2, а также номинальные устройства защиты от перенапряжений типа 2 . Поставляются варианты с контактом для дистанционной передачи сигналов и без него. Все устройства защиты обладают стойкостью к короткому замыканию до 2000 A и могут также использоваться в установках на большой высоте до 6000 м.


ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61