К архивным публикациям СМИ

Точно подходящие для приложения

07.10.2019

Сконфигурированные автоматические защитные выключатели CBMC  

Сконфигурированные при производстве автоматические защитные выключатели точно подходящие для вашего приложения

Вы можете заказывать новые варианты многоканальных электронных защитных автоматов CBMC ... S-R-C уже полностью подготовленными для вашей установки.

Кроме того, статус устройств можно удаленно контролировать, а сработавшие каналы повторно включать при помощи интегрированного статусного выхода и входа сброса. Так новые варианты сочетают две характеристики в одном устройстве: извлеките выгоду из экономии времени при монтаже и из возможности удаленно произвести сброс устройства. Это экономит издержки при вводе в эксплуатацию и на обслуживание.

Не отказывайтесь от зарекомендовавших себя характеристик, например, управления одной кнопкой через светодиодную клавишу и электронной блокировки для защиты от непроизвольного изменения параметров тока. Само собой разумеется, что эти характеристики вы также найдете в новых изделиях.

Кроме того, существует также вариант, соответствующий требованиям NEC класса 2. Автоматические выключатели можно приобрести, начиная с количества в 1 штуку.


ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61