К архивным публикациям СМИ

Активный нагрузочный резистор PROFIBUS

11.07.2016

Активный нагрузочный резистор PROFIBUS  

Активный нагрузочный резистор обеспечивает терминирование сетей PROFIBUS

Терминирование сетей Profibus теперь обеспечивается новым активным нагрузочным резистором PSI-TERMINATOR-PB-TBUS.

Благодаря постоянному терминированию устройство обеспечивает возможность бесперебойной передачи данных при применении в сочетании с переключающимися шинными устройствами. Подключение кабеля шины производится с помощью вставной двойной пружинной клеммы или гнезда D-SUB (на выбор). Активные устройства для программирования и диагностики получают напряжение питания через разъем D-SUB. Благодаря этому устройство идеально подходит для применения в качестве сервисного и измерительного разъема внутри шинной системы. Для локальной диагностики в наличии СИД-индикаторы активности шины и резервного напряжения питания для пользователя.


ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61