К архивным публикациям СМИ

Новые преобразователи постоянного тока для энергетического сектора

11.09.2015

Преобразователи постоянного тока серии QUINT POWER  

Новые преобразователи постоянного тока отлично подходят для энергетического сектора

Новые преобразователи постоянного тока семейства QUINT POWER от Phoenix Contact особенно подходят для применения в энергетическом секторе промышленности.

Широкодиапазонный вход позволяет преобразовывать входные напряжения от 60 до 72 В и от 96 до 110 В постоянного тока в настраиваемое выходное напряжение 24 В пост. тока с гальванической развязкой. В сетях потребителей островные системы с уровнями напряжения 60, 110 или 220 В пост. тока обычно питаются от аккумуляторного резервного источника питания. Широкодиапазонные устройства без проблем покрывают диапазоны напряжения от 42 до 96 и от 67 до 154 В пост. тока и используются в односторонне заземленных сетях или в сетях с центральным заземлением. Благодаря гальванической развязке между входным и выходным напряжением можно создавать независимые системы снабжения и обеспечивать их превентивный контроль. Все преобразователи постоянного тока, блоки питания и модули резервирования семейства QUINT POWER работают с резервом мощности Power Boost, поставляющим продолжительное время 1,25 номинального тока.


ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61