К архивным публикациям СМИ

Подготовленный кабель из ПВХ для датчика/исполнительного элемента

13.07.2015

Кабель из ПВХ для датчика/исполнительного элемента  

В наличии подготовленные проводники для датчика/исполнительного элемента размером M8 и M12, а также разъемы для клапана

Для кабельной разводки датчиков/исполнительных элементов Phoenix Contact теперь предлагает готовые кабели из ПВХ в качестве стандартных изделий со склада.

Недорогие кабели легко подготавливаются, поскольку возможно снятие изоляции даже на больших участках кабеля. Данные проводники находят применение во всех областях со средними механическими нагрузками, например, в машиностроении. Кроме того, они отличаются высокой стойкостью к химическим веществам и минеральным маслам. В ассортимент входят проводники SAC конструкции M8 и M12, а также штекерные соединители для клапана. 296 новых артикулов поставляются со склада в количестве от 1 штуки. Так же как и семейство изделий PUR все изделия PVC типоразмеров М8 и М12 обладают допуском UL (включены в список cULus), а штекеры для клапанов конструкции А имеют допуск CSA.


ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61