К архивным публикациям СМИ

Защитный маршрутизатор со встроенным коммутатором

05.03.2015

Защитные маршрутизаторы FL MGUARD в двух классах мощности RS2005 и RS4004  

Защитный маршрутизатор и коммутатор в одном корпусе

Новое устройство FL MGUARD представляет сбой комбинацию защитного маршрутизатора и коммутатора. Устройств поставляется в двух кассах мощности.

В классе RS2005 предусмотрено пять неуправляемых портов, а в классе RS4004 – четыре управляемых порта и один порт DMZ для обеспечения взаимной защиты нескольких сетей. Порт DMZ можно использовать для подключения третьей сети, где будет размещен, например, почтовый сервер. Этот сервер доступен как для внутренних безопасных сетей LAN, так и для внешних небезопасных сетей WAN. Доступу с внешней сети WAN к внутренней сети LAN препятствует межсетевой экран, который в каждой точке перехода контролирует и регламентирует входящий и исходящий трафик. Кроме того, через порт DMZ можно проводить дистанционное обслуживание машины или установки. Интегрированные коммутаторы могут выполнять функции внутренней коммутации небольших машин и установок, а также быть подключены к более крупной сети.


ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61