К архивным публикациям СМИ

Безопасное дистанционное обслуживание машин

14.04.2017

Клиент TC Cloud  

Безопасное дистанционное обслуживание машин

Модули дистанционного обслуживания (клиенты) TC Cloud создают безопасные соединения между машинами и mGuard Secure Cloud посредством интернета.

Клиенты создают экономичную основу для масштабируемого дистанционного обслуживания машин. При этом заказчики могут выбирать между клиентами TC Cloud, которые используют сети оператора, и вариантами, использующими для облачной передачи данных всемирные сети мобильной связи 4G-LTE. Клиенты конфигурируются через облако для незамедлительного применения в машине. mGuard Secure Cloud образует мощную и масштабируемую инфраструктуру VPN в облаке, которая соединяет обслуживающий персонал с машинами и установками через интернет. Профессиональный вычислительный центр обеспечивает высокую надежность и доступность для обслуживания машин и установок. Применяемая технология VPN mGuard использует протокол безопасности IPsec с сильным шифрованием. Благодаря этому mGuard гарантирует конфиденциальность, подлинность и целостность всей информации и данных, которые передаются между обслуживающим персоналом и машиной. Клиенты TC Cloud оснащены цифровым входом и выходом. Это позволяет при необходимости формировать сервисные соединения с облаком для передачи сигналов.


ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61