К архивным публикациям СМИ

Новая версия программного обеспечения для фотогальванических проектов

31.05.2017

Solarworx версии 2.0

Solarworx версии 2.0

Воспользуйтесь версией 2.0 Solarworx с целью унификации структуры коммуникационных данных различных устройств и работы с оборудованием любых производителей.

Большое количество поддерживаемых протоколов для инверторов, анализаторов параметров окружающей среды и измерителей мощности, а также распределение функций по модульному типу позволяет использовать комплексное ядро программы даже в новых проектах. Еще в 2012 году специалисты Phoenix Contact разработали библиотеки функциональных блоков программного обеспечения для автоматизации PC Worx для реализации фотогальванических проектов. В настоящее время они продаются под названием Solarworx и используются системными интеграторами по всему миру. В версии 2.0 Solarworx предусмотрены исправления устойчивости и производительности.


ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61